• Son derece hassas iş parçalarının taşınması için 2,5 katlamalı yuvarlak körüklü vantuz (optimum sönümleme etkisi)
  • Borular gibi düz olmayan yüzeylere sahip iş parçalarının taşınması (içbükey ve dışbükey yüzeylere optimum adaptasyon)
  • İç destek yüzeyi (52 mm çaptan itibaren) iş parçasının içeri çekilmesini önler
  • Körüklerin özel tasarımı, çok kısa döngü sürelerine sahip sistemlerde kullanıma izin verir
Ürün Özellikleri
  • Çok çeşitli iş parçaları için geniş çap ve malzeme yelpazesi
  • 2,5 kat, hassas iş parçalarında yüksek tutma kuvveti ve etkili sönümleme sağlar
  • Yumuşak, esnek körükler sayesinde çok yüksek vantuz darbesi
  • Yumuşak, konik sızdırmazlık dudağı kavisli yüzeylere en iyi şekilde uyum sağlar
  • Alt kısımdaki destek yüzeyleri (52 mm çaptan itibaren) ince duvarlı iş parçalarının kalıcı deformasyonunu önler
Körüklü Vantuzlar FSG (2,5 Kat)
  • Tek sızdırmazlık dudağına sahip sağlam ve aşınmaya dayanıklı vantuz FSG (3), 2,5 katlamalı vantuz FG (2) ve bağlantı nipelinden (1) oluşur
  • Tüm nipeller takılabilir
  • Altta destekleri olan 52 mm veya daha fazla çapa sahip vantuzlar
  • Her meme ucu ailesi ile yedek kaplar ve meme uçları istenildiği gibi birleştirilebilir
  • Çap: 3 ila 88 mm
  • Malzeme: HT1, NBR, NBR-CO, NBR-ESD, NK, SI, SI-CO, SI-HD, SI-MD
  • Elastomer parçaya takılan bağlantı nipeli
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre