• En kısa döngü sürelerini gerçekleştirmek için aktif üflemeli birçok farklı uygulama için ejektör, örneğin sac metal işleme, otomotiv endüstrisi, paketleme makineleri ve robot teknolojisi
Ürün Özellikleri
  • Kısa vakumlama ve üfleme süreleri, otomatik çalışmada en kısa döngüleri sağlar
  • Son derece yüksek dinamiklere sahip sistemler için optimize edilmiş kompakt, hafif plastik ana gövde
  • Modüler tutucu sistemi HTS ile vantuz üzerine doğrudan montaj mümkündür
  • Susturucu ile
  • Opsiyonel vakum anahtarı, döngü sürelerinin optimize edilmesini sağlar
Aktif Üflemeli Ejektörler SEAC
  • Plastikten yapılmış ana gövde (1); mümkün olan en küçük boyutlar ve düşük ağırlık
  • Susturucu (2) anodize alüminyumdan yapılmıştır
  • Üfleme (3) ve vakum (4) için basınçlı hava bağlantısı
  • Takımlara bağlamak için iki delik (5); vakum bağlantısı (6)
  • Teslimat kapsamına iki adet M4 montaj vidası dahildir
  • Opsiyonel olarak 600 mbar'da sabit anahtarlama noktasına sahip vakum anahtarı (7), 3 m bağlantı kablosu ve çekme emniyetli koruyucu kapak (SEAC VE-SH) ile birlikte
  • 35 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi
  • Maks. vakum: %85
  • Plastikten yapılmış ana gövde
Metrik       İmparatorluk
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre