• Sert olmayan ve yüksek gözenekli malzemelerin (özellikle tekstil ürünleri) taşınması için iğne tutucu
  • Kompozit tekstiller, polar, filtre malzemeleri, yalıtım ve köpük malzemeleri vb. gibi vakum kullanarak kavraması zor malzemelerin taşınması.
  • Serbest seçilebilir strok ayarı sayesinde istifleme yüksekliği değişen malzemelerin esnek şekilde taşınması
Ürün Özellikleri
  • Çok dengesiz ve küçük iş parçaları için ideal çapraz iğneli kavrama
  • İğne stroku, proses profilleri aracılığıyla iş parçasına bireysel olarak uyarlanabilir; kapsamlı proses izleme ve kontrolü
  • Strok her döngü için ayrı ayrı ayarlanabildiğinden, tek bir tutucu ile tek katmanlı taşıma ve yeniden istifleme mümkündür
  • Üfleme işlevi, en kısa döngü süreleriyle hızlı ve güvenilir bırakma sağlar
Elektrikli İğne Tutucular SNGi-AE
  • Elektrik tahrikli tutucu
  • Hafif tasarımlı yüksek mukavemetli gövde (1)
  • Maks. iğne vuruşlarına sahip üç boyut. 3 mm, 10 mm veya 20 mm
  • Çapları 0,8 mm veya 1,2 mm olan on iğne (4) (modele bağlı olarak)
  • 30° veya 45° yerleştirme açısı (modele bağlı olarak)
  • LED durum göstergesi (2); M12 fiş bağlantılı IO-Link arayüzü, 5 pimli (3)
  • İğne çapı: 0,8 mm veya 1,2 mm
  • İğne sayısı: 10
  • İğne stroku: 3 mm ila 20 mm
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre