• Kavisli metal levhalar gibi farklı yüksekliklere sahip iş parçalarının taşınması için özel kayar yataklara ve bir sönümleme yayına sahip yaylı bağlantı.
  • Piston hassas yerleştirme sağladığından, hasarı önlemek için ek kontrol fonksiyonları olmadan çok hassas iş parçalarının (cam levhalar gibi) taşınması
  • Çok dinamik hareket ve kısa döngü sürelerine sahip işleri yerine getirme
  • Sert ve zor koşullar altında bile proses güvenliği için ekstra düzgün çalışan, dönmeyi önleyen tasarım
Ürün Özellikleri
  • Yüksek kaliteli kızak yatakları sayesinde bakım gerektirmez ve dayanıklıdır; minimum döngü süreleri sağlar
  • Zorlu uygulamalarda oval vantuzlar için çok düzgün çalışan, dönmeyi önleyen versiyon
  • Uzun erkek diş, geniş ve esnek bir ayar aralığı sağlar
  • Blok koruması sayesinde dayanıklı sönümleme yayları
Yaylı Pistonlar FSTE-HDB
  • Yüksek mukavemetli paslanmaz çelik çubuk, entegre yataklı pirinç manşon (2) ve sönümleme yayından (4) oluşan yaylı piston
  • Entegre vakum beslemeli piston çubuğu, her zaman dişi bağlantı dişi (1)
  • Bilyalı rulman dönme önleyici koruma
  • Vantuz için daima erkek bağlantı dişi (5)
  • Kilit somunlu uzun erkek montaj dişi (3)
  • Sönümleme yayı için blok koruması
  • Vantuz bağlantısı: G1/8 ila G1/2""
  • Strok: 15 ila 120 mm
  • Versiyon Ağır hizmet tipi, düzgün çalışan dönme önleyici korumalı
  • Entegre vakum besleme
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre