• Bystronic üreticisinin CNC makineleri kullanılarak cam iş parçalarının taşlanması için vakumlu bağlama sistemi
  • Yüksek kaliteli bina, tasarım ve otomotiv camlarının taşlanması için kullanılır
  • Kurulum sürelerini ve duruş sürelerini azaltmak için aletsiz değiştirme ve mevcut makine tezgahlarının basit bir şekilde yenilenmesi
  • Orijinal ekipman vantuzlarıyla tam uyumlu
  • 80 mm ve 120 mm çalışma yükseklikleri
Ürün Özellikleri
  • Yeni makine düzenlerinde kısa kurulum süreleri için sadece üç parçadan oluşan hızlı değişim sistemi
  • Alet kullanmadan değiştirilebilen, en az iz bırakan malzemeden yapılmış sızdırmazlık çerçevesi
  • Taban makine tablası üzerinde sabit kaldığından, yerleşim değişiklikleri sırasında hızlı temizlik
  • Kuru, nemli cam üzerinde çok yüksek tutma kuvvetleri
  • Orijinal ekipman vakum blokları ile karışık çalışmaya uygun çalışma yükseklikleri ve parazit konturu
Schmalz Hızlı Değişim SQC
  • HT1 malzemeden yapılmış, en az iz yaratan sızdırmazlık çerçeveli vantuz (1)
  • Kare ve yuvarlak vakum alanları mevcuttur (2)
  • Kırma mafsallı alüminyum gövde (3)
  • Makine tablasına uzun süreli montaj için içi boş cıvatalı Mono-Base (5)
  • Vantuzlarla donatılmamış tabanlar için kapak (4)
  • Üç parçalı hızlı değiştirme sistemi
  • Hortumsuz vakum hattı
  • M12 vakum beslemeli makine tablalarına uyar
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre