• Hava geçirmez ve hafif gözenekli iş parçalarının işlenmesi için enerji tasarruflu ve güvenilir vakum üretimi için kompakt ejektörler
  • Harici basınçlı hava ile kontrol edilen vakum ve üfleme fonksiyonları
  • Doğrudan robot veya kavrama cihazı üzerinde harici voltaj beslemesi olmayan otomatik sistemlerde kullanım
  • Yağlı iş parçaları, kirlenme, hava nemi veya titreşimler gibi zorlu çevre koşullarında kullanım
  • Çok kısa döngü sürelerine sahip alma ve yerleştirme uygulamaları
Ürün Özellikleri
  • Elektronik bileşenler olmadan tamamen pnömatik kontrollü kompakt ejektör; minimum kurulum çabası
  • Entegre hava tasarrufu fonksiyonu basınçlı hava tüketimini %80'e kadar azaltır
  • Ortak fieldbus sistemlerinde iletişim için dijital anahtarlama çıkışlarına ve IO-Link'e sahip SCPi sürümü
  • Durum izleme, kestirimci bakım sağlar ve tesis verimliliğini artırır
Kompakt Ejektörler SCPb / SCPi FS RP
  • Yüksek mukavemetli plastikten yapılmış ana gövde
  • Elektrik arayüzü olmadan da entegre pnömatik hava tasarrufu regülasyonu
  • Vakum (1) ve üfleme (1A) işlevlerini kontrol etmek için pnömatik bağlantılar; vakum bağlantısı (2)
  • Elektronik bileşenler olmadan SCPb (3) tasarımı; anahtarlama noktası ayarı için ayar vidası
  • İşletim ve gösterge elemanları ile SCPi (4) tasarımı; standart M12 konnektör üzerinden elektrik bağlantısı
  • entegre susturucu (5)
  • 185 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi
  • Maks. vakum: %85
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre