• Minyatür yapıda elektrikli vakum jeneratörüne dayalı hafif robotlar ve cobot'lar için bağlanmaya hazır taşıma seti
  • Vakum jeneratörü, flanş, vantuz ve bağlantı kablosu içerir
  • Ağırlığı 3 kg'a kadar olan hava geçirmez iş parçalarının taşınması
  • Tek bir vantuzla bin picking gibi küçük parçaların otomatik olarak taşınması için idealdir
  • Dar alanlarda otomatik makinelere entegrasyon
Ürün Özellikleri
  • Kolay montaj ve devreye alma için bağlanmaya hazır kullanım seti (tak ve çalıştır)
  • Değiştirilebilir vantuzlar sayesinde çeşitli uygulama alanları
  • Tek bir vantuzla küçük iş parçalarının taşınması için ideal
  • Düşük ağırlık sayesinde robotun daha yüksek taşıma kapasitesi
  • Elektrikli çalışma sayesinde basınçlı hava hortumlarına gerek yoktur
İşleme Setleri ECBPMi
  • Kablo gerilim azaltıcı dahil modüler adaptör flanşı (1)
  • Robot flanşının boyutuna uyarlanmış kesintisiz tasarım
  • Kapasitif düğmelere (2) ve tüm çevre boyunca durum göstergesine sahip kullanıcı arayüzü aracılığıyla sezgisel kullanım
  • Elektrik bağlantı kablosu (3)
  • Düz ve körüklü vantuz içerir
  • Set vakum jeneratörü, flanş, vantuz ve bağlantı kablosu içerir
  • Esnek, değiştirilebilir vantuz
  • 1,6 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi
  • Maks. vakum: %60
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre