• ATS ve EPS vantuz montajlı konsol tablaları ile Biesse'nin CNC işleme merkezleri için mekanik bağlama sistemi
  • Özellikle çerçeve parçaları ve pencere profilleri gibi dar ve kavisli iş parçaları için uygundur
  • Sıkıştırma yüksekliğinin iş parçasına göre saniyeler içinde aletsiz ayarlanması; uzatma yoluyla sıkıştırma aralığının genişletilmesi mümkündür
  • Makine tablasındaki vakumu etkinleştirerek iş parçasının sıkıştırılması
Ürün Özellikleri
  • Aletsiz hızlı ayarlama özelliğine sahip üçgen sıkıştırma diski en kısa kurulum sürelerini sağlar
  • 700 N sıkma kuvveti, dar iş parçalarında bile güvenli sıkma sağlar
  • Kelepçe, CNC işleme merkezinin çalışma vakumuyla etkinleştirilebildiğinden ek bir ortama gerek yoktur
  • Sıkıştırma diski ve sıkıştırma yüzeyindeki özel sürtünme malzemeleri, yüksek işleme kuvvetlerinde bile güvenli bir tutuş sağlar
  • Çok geniş bağlama aralığı sayesinde çok çeşitli iş parçaları için kullanılabilir
Mekanik Kelepçeler VCMC-B-QUICK
  • Üçgen sıkıştırma plakası (1), sıkıştırma yüksekliği ve iş parçası üzerindeki temas yüzeyi aletsiz olarak ayarlanabilir ve vakum etkinleştirilerek indirilir
  • Sıkıştırma aralığını ayarlamak için uzatma (2)
  • Yanal kuvvet emilimini optimize etmek için sürtünme malzemesi (3)
  • Biesse konsoluna arayüzlü (5) alüminyumdan yapılmış ana gövde (4)
  • Kelepçeyi montaja sabitlemek için altıgen başlı vidalar (6)
  • Biesse ATS ve EPS konsol masaları için bağlama sistemi
  • Çerçeveler ve pencere profilleri için
  • Montajda mekanik sabitleme
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre