Parmak Tutucular mGrip
- Yük kapasitesi 10 kg'a kadar
- İş parçası genişliği 300 mm'ye kadar
- Dakikada 120'ye kadar kavrama hızı
- FDA uyumlu malzemelerden (POM, silikon, paslanmaz çelik) yapılmış tutucu, koruma sınıfı IP69K
Kategori göster
Videoda, parmak tutucu mGrip kullanılarak çeşitli şekillerdeki bardakların pick and place işlemleri gösterilmektedir. Kaygan ve pürüzsüz yüzeyler minimum kayma ile güvenli bir şekilde kavranır. Tutucu, ağırlık ve şekil değişikliklerinin üstesinden gelir ve kırılgan öğelerde bile hasar veya kırılmayı önlemek için nazik hareket sağlar.
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.