Schmalz

İğne Tutucular SNG-BV

İğne stroku 0 mm ila 7 mm (değişken) - Çap (Ø) 100 mm

Doğrudan ürünlere gidin

Bernoulli prensibi basınçlı hava tüketimi olmadan güvenilir ayrıştırma sağlar

Çapraz iğneler çok dengesiz iş parçalarını bile güvenli bir şekilde tutar

Değişken iğne stroku, çok çeşitli iş parçalarına bireysel adaptasyon sağlar

Dört dikey iğne iş parçasını sabitler ve pozisyonel olarak hassas işleme sağlar

Floating vantuzlu ve vantuzsuz kullanım mümkündür, esnek işlem sırası

Tasarım
  • 1,2 mm çapında ve 30° yerleştirme açısına sahip 10 çapraz iğne (1)
  • Dikey tek etkili iğneler (2), bunlar için basınçlı hava bağlantısı (4)
  • Çapraz iğnelerin uzatılması/daraltılması için basınçlı hava bağlantıları (3)
  • SBS floating vantuz için basınçlı hava bağlantısı (5)
Teknik veri
  • İğne çapı: 1,2 mm
  • İğne sayısı: 10
  • İğne stroku: 0 mm ila 7 mm (değişken)
  • Floating vantuz: Çap: 100 mm Tutma kuvveti: 42 N; 0,8 mm çapında ve 9 mm iğne stroklu 4 dik konumlandırma iğnesi
Endüstriler
  • Kompozit
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

İğne sayısı
İğne çapı
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

1 sonuçtan 1 - 1'si

SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

Parça no.: 10.01.29.00481

Pnömatik iğne tutucu ile ek konumlandırma iğneleri ve floating vantuz işlevi

İğne sayısı10
İğne çapı1.2 (mm)
Dış çap D100 (mm)
İğne stroku Z(NA)7 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 7,0 bar
Ek fonksiyonSBS ve 4 konumlandırma iğnesi
ŞekilStandart Akış
Ek fonksiyonDeğişken vuruş

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git