Schmalz

Sipariş Bilgileri

İğne tutucu SNG-BV bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: iğne tutucu (iğne tutucu ERS-SET yedek parça seti), sürtünme yüzeyi

Mevcut aksesuarlar: montaj plakası (BEF-PL)

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

Parça no.: 10.01.29.00481

Pnömatik iğne tutucu ile ek konumlandırma iğneleri ve floating vantuz işlevi

Endüstriler: Kompozit

İğne sayısı10
İğne çapı1.2 (mm)
Dış çap D100 (mm)
İğne stroku Z(NA)7 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 7,0 bar
Ek fonksiyonSBS ve 4 konumlandırma iğnesi
ŞekilStandart Akış
Ek fonksiyonDeğişken vuruş
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 100  mm
D 100  mm
G1 M5-F
G2 G1/8"-F
G3 G1/8"-F
G4 M4-F
G5 M5-F
H 56  mm
H2 29,7  mm
L 149  mm
W(E) 30  °
X1 20  mm
Y1 20  mm
Z(NA) 7  mm
Z (İnme) 9  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
İğne çapı 1,2  mm
İğne sayısı 10
Ürün ailesi SNG-BV
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git