Schmalz

주문 정보

The needle gripper SNG-BV is delivered as a ready-to-connect product.

Available spare parts: needle holder (spare parts set needle gripper ERS-SET), friction surface

Available accessories: mounting plate (BEF-PL)

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

부품 번호.: 10.01.29.00481

Pneumatic needle gripper with additional positioning needles and floating suction cup function

산업: 복합 섬유

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Outside diameter D100 (mm)
Needle stroke Z(NA)7 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 7.0 bar
Additional functionSBS and 4 positioning needles
ShapeStandard flow
Additional functionVariable stroke
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 100  mm
D 100  mm
G1 M5-F
G2 G1/8"-F
G3 G1/8"-F
G4 M4-F
G5 M5-F
H 56  mm
H2 29.7  mm
L 149  mm
W(E) 30  °
X1 20  mm
Y1 20  mm
Z(NA) 7  mm
Z (Stroke) 9  mm
기술 데이터
속성
Needle diameter 1.2  mm
Number of needles 10
Product family SNG-BV
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동