REIB-FL SBS HT1-60
부품 번호.: 10.01.01.12593
Friction Surface to increase lateral forces
| Utilization design | Floating suction cup |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 6.8 mm |
| D2 | 4 mm |
| H | 6.2 mm |
| L | 1.5 mm |
| L1 | 8 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 0.1 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서