Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

REIB-FL SBS HT1-60

Część nr.: 10.01.01.12593

Friction Surface to increase lateral forces

Utilization designFloating suction cup
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 6,8  mm
D2 4  mm
H 6,2  mm
L 1,5  mm
L1 8  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction cup material High temperature material HT1
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 0,1  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka