REIB-FL SBS HT1-60
Parça no.: 10.01.01.12593
Yanal kuvvetleri artırmak için Sürtünme yüzeyi
| İnşaat kullanımı | Yüzer vantuz |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 6,8 mm |
| D2 | 4 mm |
| H | 6,2 mm |
| L | 1,5 mm |
| L1 | 8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Ağırlık | 0,1 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon