REIB-FL SBS HT1-60
Číslo dílu.: 10.01.01.12593
Friction Surface to increase lateral forces
| Utilization design | Floating suction cup |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 6,8 mm |
| D2 | 4 mm |
| H | 6,2 mm |
| L | 1,5 mm |
| L1 | 8 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 0,1 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace