SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS
Onderdeelnr.: 10.01.29.00481
Pneum. naaldgrijper met extra positioneernaalden en zweef- vacuümzuigerfunctie
Industriesegmenten: Vezelcomposiet
| Number of needles | 10 |
| Needle diameter | 1.2 (mm) |
| Outside diameter D | 100 (mm) |
| Needle stroke Z(NA) | 7 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 7,0 bar |
| Additional function | SBS en 4 positioneerpennen |
| Shape | Standard flow |
| Additional function | Variabele slag |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 100 mm |
| D | 100 mm |
| G1 | M5-F |
| G2 | G1/8"-IG |
| G3 | G1/8"-F |
| G4 | M4-F |
| G5 | M5-F |
| H | 56 mm |
| H2 | 29,7 mm |
| L | 149 mm |
| W(E) | 30 ° |
| X1 | 20 mm |
| Y1 | 20 mm |
| Z(NA) | 7 mm |
| Z (Stroke) | 9 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Needle diameter | 1,2 mm |
| Number of needles | 10 |
| Product family | SNG-BV |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie