Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The needle gripper SNG-BV is delivered as a ready-to-connect product.

Available spare parts: needle holder (spare parts set needle gripper ERS-SET), friction surface

Available accessories: mounting plate (BEF-PL)

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

Część nr.: 10.01.29.00481

Pneumatic needle gripper with additional positioning needles and floating suction cup function

Branże: Włókno Kompozytowe

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Outside diameter D100 (mm)
Needle stroke Z(NA)7 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 7.0 bar
Additional functionSBS and 4 positioning needles
ShapeStandard flow
Additional functionVariable stroke
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 100  mm
D 100  mm
G1 M5-F
G2 G1/8"-F
G3 G1/8"-F
G4 M4-F
G5 M5-F
H 56  mm
H2 29,7  mm
L 149  mm
W(E) 30  °
X1 20  mm
Y1 20  mm
Z(NA) 7  mm
Z (Stroke) 9  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Needle diameter 1,2  mm
Number of needles 10
Product family SNG-BV
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka