SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS
Osanro: 10.01.29.00481
Pneumatic needle gripper with additional positioning needles and floating suction cup function
Toimialat: Kuitukomposiitit
| Number of needles | 10 |
| Needle diameter | 1.2 (mm) |
| Outside diameter D | 100 (mm) |
| Needle stroke Z(NA) | 7 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 7.0 bar |
| Additional function | SBS and 4 positioning needles |
| Shape | Standard flow |
| Additional function | Variable stroke |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 100 mm |
| D | 100 mm |
| G1 | M5-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | G1/8"-F |
| G4 | M4-F |
| G5 | M5-F |
| H | 56 mm |
| H2 | 29,7 mm |
| L | 149 mm |
| W(E) | 30 ° |
| X1 | 20 mm |
| Y1 | 20 mm |
| Z(NA) | 7 mm |
| Z (Stroke) | 9 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Needle diameter | 1,2 mm |
| Number of needles | 10 |
| Product family | SNG-BV |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi