Schmalz

Neulan tarttuja SNG-BV

Needle stroke 0 mm to 7 mm (variable) · Diameter (Ø) 100 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Bernoullin periaate mahdollistaa prosessivarman erotuksen ilman paineilman kulutusta

Ristineulat pitävät myös erittäin epävakaat työkappaleet turvallisesti paikallaan

Vaihteleva neulanjälki mahdollistaa yksilöllisen sovittamisen monenlaisiin työkappaleisiin

Neljä pystysuoraa neulaa kiinnittää työkappaleen ja mahdollistaa tarkan käsittelyn

Käsittely mahdollista kelluvalla imukupilla tai ilman, joustava prosessisarja

Design
  • Kymmenen ristineulaa, joiden halkaisija on 1,2 mm ja tunkeutumiskulma 30 ° (1)
  • Pystysuorat yksitoimiset neulat (2), paineilmaliitännät tähän (4)
  • Pidennä / vedä paineilmaliitännät neulojen läpi (3)
  • Paineilmaliitäntä kelluvalle SBS-imurille (5)
Tekniset tiedot
  • Neulan halkaisija: 1,2 mm
  • Neulojen määrä: 10
  • Neulan isku: 0 mm - 7 mm (vaihteleva)
  • Kelluva imukuppi: halkaisija 100 mm Tartuntavoima: 42 N; 4 pystysuoraa neulaa halkaisijaltaan 0,8 mm ja 9 mm neula
Toimialat
  • Kuitukomposiitit
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Number of needles
Needle diameter
Toimiala
Product family

1 - 1 / 1 tuloksista

SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS

Osanro: 10.01.29.00481

Pneumatic needle gripper with additional positioning needles and floating suction cup function

Number of needles10
Needle diameter1.2 (mm)
Outside diameter D100 (mm)
Needle stroke Z(NA)7 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 7.0 bar
Additional functionSBS and 4 positioning needles
ShapeStandard flow
Additional functionVariable stroke

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin