Schmalz

Tutucu Sistemi Manyetik Tutucular SGM-HP/-HT

Doğrudan ürünlere gidin

Tutucunun farklı taraflarında takım bağlantısı mümkün olduğundan evrensel olarak uygulanabilir

Olağanüstü bağlantı seçenekleri sayesinde çok çeşitli iş parçalarına hızlı ve güvenilir adaptasyon

Tasarım
  • Bir tutucu montajı için HTS versiyonu
  • Bilye (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) veya Apple-Core" silindir (A2: ø 19 mm)"
Teknik veri
  • Farklı bağlantı seçenekleri: Bilyalı (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) veya Apple-Core" silindir (A2: ø 19 mm)"
Endüstriler
  • Metal
  • Otomotiv
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Dış çap D
Endüstri sektörü

9 sonuçtan 1 - 9'si

HTS-A2 SGM-HP 20 OP

Parça no.: 10.01.17.00565

Tutucu sistem

Bağlantı 1Bolt with slot Ø19mm
İnşaat kullanımıManyetik tutucu SGM-HP
Boyut20
HTS-A3 SGM-HP 20 OP

Parça no.: 10.01.17.00561

Tutucu sistem

Bağlantı 1Ball head 28.5 mm
İnşaat kullanımıManyetik tutucu SGM-HP
Boyut20
HTS-A5 SGM-HP 20 OP

Parça no.: 10.01.17.00579

Tutucu sistem

Bağlantı 1Ball head 32 mm
İnşaat kullanımıManyetik tutucu SGM-HP
Boyut20
HTS-A2 SGM-HP 30/40 OP

Parça no.: 10.01.17.00567

Tutucu sistem

Bağlantı 1Bolt with slot Ø19mm
İnşaat kullanımıManyetik tutucu SGM-HP
Boyut30/40
HTS-A3 SGM-HP 30/40 OP

Parça no.: 10.01.17.00557

Tutucu sistem

Bağlantı 1Ball head 28.5 mm
İnşaat kullanımıManyetik tutucu SGM-HP
Boyut30/40
HTS-A5 SGM-HP 30/40 OP

Parça no.: 10.01.17.00563

Tutucu sistem

Bağlantı 1Ball head 32 mm
İnşaat kullanımıManyetik tutucu SGM-HP
Boyut30/40
HTS-A2 SGM-HP 50 OP

Parça no.: 10.01.17.00568

Tutucu sistem

Bağlantı 1Bolt with slot Ø19mm
İnşaat kullanımıManyetik tutucu SGM-HP
Boyut50
HTS-A3 SGM-HP 50 OP

Parça no.: 10.01.17.00562

Tutucu sistem

Bağlantı 1Ball head 28.5 mm
İnşaat kullanımıManyetik tutucu SGM-HP
Boyut50
HTS-A5 SGM-HP 50 OP

Parça no.: 10.01.17.00564

Tutucu sistem

Bağlantı 1Ball head 32 mm
İnşaat kullanımıManyetik tutucu SGM-HP
Boyut50

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git