HTS-A2 SGM-HP 20 OP
Parça no.: 10.01.17.00565
Tutucu sistem
Endüstriler: Genel | Otomotiv
| Bağlantı 1 | Bolt with slot Ø19mm |
| İnşaat kullanımı | Manyetik tutucu SGM-HP |
| Boyut | 20 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 15 mm |
| d | 3,4 mm |
| D | 19 mm |
| H | 9,9 mm |
| H1 | 37,8 mm |
| H2 | 6 mm |
| H3 | 25,9 mm |
| H4 | 26,8 mm |
| L | 63 mm |
| X1 | 55 mm |
| Y1 | 6,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 20 |
| Malzeme | Alüminyum |
| Ağırlık | 44 g |
| Boyut | 20 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon