Schmalz

Uzatmalı Sıkıştırma Parçaları SXT-CL-EXT

Boru kelepçeleri 19, 25 ve 40 mm, bilyalı kelepçeler 28,5 ve 32 mm

Doğrudan ürünlere gidin

Maksimum çıktı miktarıyla son derece dinamik prosesler için bir veya iki tarafında boru ve bilye kelepçeleri bulunan yüksek mukavemetli döner kollar

Standartlaştırılmış bilye veya pim şekli için tutucu bağlantısı geniş bir uygulama yelpazesi sağlar

Yaygın takım sistemleri ile uyumlu (boru çapı 25 mm veya boru kelepçesi ile)

Tasarım
  • Tutucu sistemine bağlantı: bilye için kelepçe (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) veya Apple-Core" pimi (A2: ø 19 mm) (1)"
  • Boru tooling bağlantısı: 25 veya 40 mm boru bağlantısı(2)
  • Tek taraflı boru kelepçesi: 25 mm çapında boru uzatması (2)
Teknik veri
  • Tek ve çift taraflı kelepçeler
  • 100 ila 510 mm uzatma ile
  • 19-40 mm boru çapları için
  • Çapı 28,5 ila 32 mm olan bilyalı mafsal bağlantıları için
Performans verisi
Metrik
İmparatorluk
0200400600
1 kg | SXT-CL-EXT….T250,000,030,240,81
2 kg | SXT-CL-EXT….T250,000,060,481,61
5 kg | SXT-CL-EXT….T250,000,151,204,03
10 kg | SXT-CL-EXT….T250,000,302,398,07
0200400600
1 kg | SXT-CL-EXT….T250,000,030,240,81
2 kg | SXT-CL-EXT….T250,000,060,481,61
5 kg | SXT-CL-EXT….T250,000,151,204,03
10 kg | SXT-CL-EXT….T250,000,302,398,07
Endüstriler
  • Metal
  • Otomotiv
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Delik aralığı X1
Şekil
İç çap d
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

93 sonuçtan 1 - 10'si

SXT-CL-EXT-A3-75-F25

Parça no.: 10.07.13.00194

Uzatmalı döner kol ile eklenti vakum komponentlerini bağlayın yuvarlak aletler ile

Dış çap D25 (mm)
İç çap d28.5 (mm)
Delik aralığı X175 (mm)
MalzemeAlüminyum
Bağlantı 1Ball head 28.5 mm
SXT-CL-EXT-A3-75-F40

Parça no.: 10.07.13.00203

Uzatmalı döner kol ile eklenti vakum komponentlerini bağlayın yuvarlak aletler ile

Dış çap D40 (mm)
İç çap d28.5 (mm)
Delik aralığı X175 (mm)
MalzemeAlüminyum
Bağlantı 1Ball head 28.5 mm
SXT-CL-EXT-A2-100-F25

Parça no.: 10.07.13.00074

Vakum komponentlerini yuvarlak toolinglere bağlamak için uzatmalı döner kol

Dış çap D25 (mm)
İç çap d19 (mm)
Delik aralığı X1101 (mm)
MalzemeAlüminyum
Bağlantı 1Ø19mm yuvalı cıvata
SXT-CL-EXT-A2-100-F40

Parça no.: 10.07.13.00081

Vakum komponentlerini yuvarlak toolinglere bağlamak için uzatmalı döner kol

Dış çap D40 (mm)
İç çap d19 (mm)
Delik aralığı X1101 (mm)
MalzemeAlüminyum
Bağlantı 1Ø19mm yuvalı cıvata
SXT-CL-EXT-A2-100-T25

Parça no.: 10.07.13.00218

Uzatmalı döner kol ile eklenti vakum komponentlerini bağlayın yuvarlak aletler ile

Dış çap D25 (mm)
İç çap d19 (mm)
Uzunluk L3100.5 (mm)
MalzemeAlüminyum
Bağlantı 1Bolt with slot Ø19mm
SXT-CL-EXT-A3-100-F25

Parça no.: 10.07.13.00195

Uzatmalı döner kol ile eklenti vakum komponentlerini bağlayın yuvarlak aletler ile

Dış çap D25 (mm)
İç çap d28.5 (mm)
Delik aralığı X1100 (mm)
MalzemeAlüminyum
Bağlantı 1Ball head 28.5 mm
SXT-CL-EXT-A3-100-F40

Parça no.: 10.07.13.00204

Uzatmalı döner kol ile eklenti vakum komponentlerini bağlayın yuvarlak aletler ile

Dış çap D40 (mm)
İç çap d28.5 (mm)
Delik aralığı X1100 (mm)
MalzemeAlüminyum
Bağlantı 1Ball head 28.5 mm
SXT-CL-EXT-D25-100-F25

Parça no.: 10.07.13.00088

Vakum komponentlerini yuvarlak toolinglere bağlamak için uzatmalı döner kol

Dış çap D25 (mm)
İç çap d25 (mm)
Delik aralığı X1101 (mm)
MalzemeAlüminyum
Bağlantı 1D25
SXT-CL-EXT-D25-100-F40

Parça no.: 10.07.13.00095

Vakum komponentlerini yuvarlak toolinglere bağlamak için uzatmalı döner kol

Dış çap D40 (mm)
İç çap d25 (mm)
Delik aralığı X1101 (mm)
MalzemeAlüminyum
Bağlantı 1D25
SXT-CL-EXT-D25-100-T25

Parça no.: 10.07.13.00225

Uzatmalı döner kol ile eklenti vakum komponentlerini bağlayın yuvarlak aletler ile

Dış çap D25 (mm)
İç çap d25 (mm)
Uzunluk L3100.5 (mm)
MalzemeAlüminyum
Bağlantı 1D25

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git