SXT-CL-EXT-A3-75-F40
Parça no.: 10.07.13.00203
Uzatmalı döner kol ile eklenti vakum komponentlerini bağlayın yuvarlak aletler ile
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Dış çap D | 40 (mm) |
| İç çap d | 28.5 (mm) |
| Delik aralığı X1 | 75 (mm) |
| Malzeme | Alüminyum |
| Bağlantı 1 | Ball head 28.5 mm |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 25 mm |
| D | 40 mm |
| d | 28,5 mm |
| H | 57 mm |
| H1 | 65 mm |
| H2 | 25,5 mm |
| H3 | 23,5 mm |
| L | 129,7 mm |
| L2 | 15 mm |
| X1 | 75 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Alüminyum |
| Şekil | Dişi |
| Ağırlık | 320 g |
| Ürün ailesi | SXT |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon