Schmalz

Düz Vantuzlar SFF

Vakum alanı (Ø) 10 mm'den 60 mm'ye kadar

Doğrudan ürünlere gidin

Özellikle dengesiz iş parçaları için esnek, ince sızdırmazlık contası ve dengeleyici destekleyici yüzey

Çok iyi vakum dağılımı sayesinde güvenli bileşen kullanımı

Çok çeşitli gereksinimler için geniş malzeme seçenekleri (gıdaya güvenli, sıcaklık direnci, iletken, az iz bırakmak)

Tasarım
  • Düz vantuz SFF (1) veya 1,5 körüklü vantuz SFB1 (2) ve Schmalz bağlantı elemanı SC'den (3) oluşan ince ve esnek sızdırmazlık dudağına sahip vantuz
  • Petek yapılı ve çok iyi vakum dağılımlı iç destek yüzeyi
  • Vakum alanı (Ø) 10 mm'den 60 mm'ye kadar
Teknik veri
  • Vakum alanı (Ø) 10 mm'den 60 mm'ye kadar
  • Malzeme: SI, EPDM, HT1, HT1-ESD, NBR-ESD
Endüstriler
  • Batarya
  • Cam
  • Elektronik
  • Güneş Enerjisi
  • Paketleme
  • Plastik
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Ürün ailesi
Körük Sayısı
Boyut
Vantuz malzemesi
Yükseklik H
Yay stroku Z
Diş G1
Etiketleme
Endüstri sektörü

76 sonuçtan 1 - 10'si

SFF 8 EPDM-45 M5-AG

Parça no.: 10.01.01.16323

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Boyut8
Vantuz malzemesiEPDM
Malzeme sertliği [Shore A]45 (Shore A)
Ürün ailesiSFF
SFF 8 EPDM-45 M5-IG

Parça no.: 10.01.01.16328

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Boyut8
Vantuz malzemesiEPDM
Malzeme sertliği [Shore A]45 (Shore A)
Ürün ailesiSFF
SFF 8 HT1-60 M5-AG

Parça no.: 10.01.01.16324

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Boyut8
Vantuz malzemesiYüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Ürün ailesiSFF
SFF 8 HT1-60 M5-IG

Parça no.: 10.01.01.16329

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Boyut8
Vantuz malzemesiYüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Ürün ailesiSFF
SFF 8 HT1-ESD-60 M5-AG

Parça no.: 10.01.01.16326

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Boyut8
Vantuz malzemesiYüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Ürün ailesiSFF
SFF 8 HT1-ESD-60 M5-IG

Parça no.: 10.01.01.16331

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Boyut8
Vantuz malzemesiYüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Ürün ailesiSFF
SFF 8 NBR-ESD-55 M5-AG

Parça no.: 10.01.01.16325

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Boyut8
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Ürün ailesiSFF
SFF 8 NBR-ESD-55 M5-IG

Parça no.: 10.01.01.16330

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Boyut8
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Ürün ailesiSFF
SFF 8 SI-55 M5-AG

Parça no.: 10.01.01.16322

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Boyut8
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Ürün ailesiSFF
Malzeme özellikleriFDA uyumlu
SFF 8 SI-55 M5-IG

Parça no.: 10.01.01.16327

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Boyut8
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Ürün ailesiSFF
Malzeme özellikleriFDA uyumlu

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git