SFF 8 HT1-60 M5-IG
Parça no.: 10.01.01.16329
Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces
Endüstriler: Cam | Güneş Enerjisi | Plastik
| Boyut | 8 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Ürün ailesi | SFF |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Dmax(S) | 8,5 mm |
| Ds | 8 mm |
| dn | 1,8 mm |
| G1 | M5-IG |
| LG1 | 5,5 mm |
| H | 14,7 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (İnme) | 0,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Çekme kuvveti | 2,2 N |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 1,5 N |
| Cilt | 0,06 cm³ |
| Boyut | 8 |
| Körük Sayısı | 0 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Ağırlık | 1,2 g |
| Ürün ailesi | SFF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon