SFF 8 HT1-60 M5-IG
Číslo dílu.: 10.01.01.16329
Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces
Odvětví: Glass | Plastics | Solar
| Size | 8 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Product family | SFF |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Dmax(S) | 8,5 mm |
| Ds | 8 mm |
| dn | 1,8 mm |
| G1 | M5-IG |
| LG1 | 5,5 mm |
| H | 14,7 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 0,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Pull-off force | 2,2 N |
| Suction force (-600mbar) | 1,5 N |
| Volume | 0,06 cm³ |
| Size | 8 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 1,2 g |
| Product family | SFF |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace