Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SFF 8 HT1-60 SC020

Parça no.: 10.01.01.15958

Flat suction cups (round) for the gentle handling of thin and flexible workpieces

Endüstriler: Paketleme

Boyut8
Vantuz malzemesiYüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Ürün ailesiSFF
Körük Sayısı0
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
Dmax(S) 8,5  mm
Dk 6,5  mm
Ds 8  mm
d 3,2  mm
d1 4,5  mm
H 6  mm
H2 2,2  mm
H3 3,1  mm
Z (İnme) 0,5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Çekme kuvveti 2,2  N
Emme kuvveti (-600mbar) 1,5  N
Cilt 0,06  cm³
Boyut 8
Körük Sayısı 0
Vantuz malzemesi Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A] 60  Shore A
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 7  mm
Meme ucu ailesi SC 020
Ağırlık 0,1  g
Ürün ailesi SFF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git