SFF 8 HT1-60 SC020
Osanro: 10.01.01.15958
Flat suction cups (round) for the gentle handling of thin and flexible workpieces
Toimialat: Pakkaus
| Size | 8 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Product family | SFF |
| Number of folds | 0 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Dmax(S) | 8,5 mm |
| Dk | 6,5 mm |
| Ds | 8 mm |
| d | 3,2 mm |
| d1 | 4,5 mm |
| H | 6 mm |
| H2 | 2,2 mm |
| H3 | 3,1 mm |
| Z (Stroke) | 0,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Pull-off force | 2,2 N |
| Suction force (-600mbar) | 1,5 N |
| Volume | 0,06 cm³ |
| Size | 8 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Workpiece radius min. (convex) | 7 mm |
| Nipple family | SC 020 |
| Weight | 0,1 g |
| Product family | SFF |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.