Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SFF 8 HT1-60 SC020

Część nr.: 10.01.01.15958

Flat suction cups (round) for the gentle handling of thin and flexible workpieces

Branże: Pakowanie

Size8
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySFF
Number of folds0
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
Dmax(S) 8,5  mm
Dk 6,5  mm
Ds 8  mm
d 3,2  mm
d1 4,5  mm
H 6  mm
H2 2,2  mm
H3 3,1  mm
Z (Stroke) 0,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Pull-off force 2,2  N
Suction force (-600mbar) 1,5  N
Volume 0,06  cm³
Size 8
Number of folds 0
Suction cup material High temperature material HT1
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Workpiece radius min. (convex) 7  mm
Nipple family SC 020
Weight 0,1  g
Product family SFF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka