Schmalz

Vakum Plakaları SPC

Doğrudan ürünlere gidin

MDF, sert elyaf gibi düz, gözenekli veya emici malzemeler için çift sızdırmazlık dudaklı vantuz

Basınçlı hava darbesi ile ayırma işlevi, gözenekli levhalar istiflenirken kendiliğinden yapışmayı önler

Düşük kendi hacmi sayesinde en hızlı döngü süreleri

Küçük boyutlarda yüksek tutma kuvveti

Tasarım
  • İki conta (iç ve dış) ve alüminyum destek plakasından oluşan çift sızdırmazlık dudaklı sağlam, aşınmaya dayanıklı vantuz SPC
  • Contalar, özel olarak şekillendirilmiş bölümlerle destek plakasına sıkıca tutturulur
  • İç conta, basınçlı hava akışı için merkezi hücreyi vakum alanından ayırır
  • Aşındığında, contalar ayrı olarak değiştirilebilir; alüminyum destek plakası yeniden kullanılabilir
  • Destek plakası, ayırma (1) için merkezde bir dişli deliğe (basınçlı hava A bağlantısı için) ve kavrama için kenara doğru ikinci bir dişli deliğe (vakum B bağlantısı için) sahiptir
  • Dokunmatik valfli SPC-TV Serisi: istenmeyen hava girişini önlemek için kullanılmayan vantuzların devre dışı bırakılması
Teknik veri
  • Çap: 160 ila 250 mm
  • Malzeme NBR
  • Elastomer parçaya sıkıca tutturulmuş destek plakası
Endüstriler
  • Ahşap
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Diş G1
Boyut
Vantuz malzemesi
Körük Sayısı
Ürün ailesi
Yükseklik H
Yay stroku Z
Endüstri sektörü

6 sonuçtan 1 - 6'si

SPC 160 NBR-55 G1/2-IG

Parça no.: 10.01.01.01185

Vakum vantuzu (yuvarlak) Gözenekli iş parçaları için ayırma fonksiyonlu

Boyut160
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
BağlantıG1/2-IG
SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV

Parça no.: 10.01.01.01186

Vakum vantuzu (yuvarlak) Gözenekli iş parçaları için ayırma fonksiyonlu

Boyut160
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
BağlantıG1/2-IG
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG

Parça no.: 10.01.01.01187

Vakum vantuzu (yuvarlak) Gözenekli iş parçaları için ayırma fonksiyonlu

Boyut210
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
BağlantıG1/2-IG
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG TV

Parça no.: 10.01.01.01188

Vakum vantuzu (yuvarlak) Gözenekli iş parçaları için ayırma fonksiyonlu

Boyut210
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
BağlantıG1/2-IG
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG

Parça no.: 10.01.01.01189

Vakum vantuzu (yuvarlak) Gözenekli iş parçaları için ayırma fonksiyonlu

Boyut250
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
BağlantıG1/2-IG
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV

Parça no.: 10.01.01.01211

Vakum vantuzu (yuvarlak) Gözenekli iş parçaları için ayırma fonksiyonlu

Boyut250
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
BağlantıG1/2-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git