SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV
Parça no.: 10.01.01.01211
Vakum vantuzu (yuvarlak) Gözenekli iş parçaları için ayırma fonksiyonlu
Endüstriler: Ahşap
| Boyut | 250 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/2-IG |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 34 mm |
| d2 | 203 mm |
| ds | 33,5 mm |
| Dmax(S) | 252,5 mm |
| Ds | 250 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/2"-M |
| G3 | G1/8"-F |
| H | 25 mm |
| H1 | 67 mm |
| L2 | 76 mm |
| LG1 | 13,5 mm |
| LG2 | 16 mm |
| LG3 | 12 mm |
| Z (İnme) | 7 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 2.540 N |
| Cilt | 387,99 cm³ |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 12 mm |
| Boyut | 250 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 1.360 g |
| Körük Sayısı | 0 |
| Ürün ailesi | SPC |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon