TV G1/2-AG 10
Parça no.: 10.05.10.00038
Kullanılmayan vantuzların veya vakum bloklarının devre dışı bırakılması için dokunmatik valf
Endüstriler: Genel
| Diş G1 | G1/2"-M |
| Diş G2 | G3/8"-F |
| Yay stroku Z | 10 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Dk | 10 mm |
| G1 | G1/2"-M |
| G2 | G3/8"-F |
| L | 54,5 mm |
| L1 | 68 mm |
| LG2 | 12 mm |
| SW1 | 19 mm |
| Z (İnme) | 10 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nominal akış hızı | 160 l/min |
| Nominal akış hızı | 9,6 m³/h |
| Ağırlık | 72 g |
| Ürün ailesi | TV |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon