TV G1/2-AG 10
Onderdeelnr.: 10.05.10.00038
Tastventiel voor uitschakeling niet bezette zuiggrijpers of Blokzuiger
Industriesegmenten: Universeel
| Thread G1 | G1/2"-M |
| Thread G2 | G3/8"-IG |
| Spring stroke Z | 10 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Dk | 10 mm |
| G1 | G1/2"-M |
| G2 | G3/8"-IG |
| L | 54,5 mm |
| L1 | 68 mm |
| LG2 | 12 mm |
| SW1 | 19 mm |
| Z (Stroke) | 10 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nominal flow rate | 160 l/min |
| Nominal flow rate | 9,6 m³/h |
| Weight | 72 g |
| Product family | TV |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie