TV G1/2-AG 10
Číslo dílu.: 10.05.10.00038
Touch valve for deactivation of unused suction cups or vacuum blocks
Odvětví: Universal
| Thread G1 | G1/2"-M |
| Thread G2 | G3/8"-F |
| Spring stroke Z | 10 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Dk | 10 mm |
| G1 | G1/2"-M |
| G2 | G3/8"-F |
| L | 54,5 mm |
| L1 | 68 mm |
| LG2 | 12 mm |
| SW1 | 19 mm |
| Z (Stroke) | 10 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Nominal flow rate | 160 l/min |
| Nominal flow rate | 9,6 m³/h |
| Weight | 72 g |
| Product family | TV |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace