TV G1/2-AG 10
Part no.: 10.05.10.00038
Touch valve for deactivation of unused suction cups or vacuum blocks
Industries: Universal
| Thread G1 | G1/2"-M |
| Thread G2 | G3/8"-F |
| Spring stroke Z | 10 (mm) |
Design Data
Design Data

| Attribute | Value |
|---|---|
| Dk | 10 mm |
| G1 | G1/2"-M |
| G2 | G3/8"-F |
| L | 54,5 mm |
| L1 | 68 mm |
| LG2 | 12 mm |
| SW1 | 19 mm |
| Z (Stroke) | 10 mm |
Technical Data
Technical Data
| Attribute | Value |
|---|---|
| Nominal flow rate | 160 l/min |
| Nominal flow rate | 9,6 m³/h |
| Weight | 72 g |
| Product family | TV |
Podatki CAD
Podatki CAD
Enostavna uporaba CAD-modela v živo
Po kliku na gumb za prenos lahko prenesete model CAD v različnih datotečnih formatih. Če se predogled na tej strani ne prikaže pravilno, kliknite na gumb "Ponovno naloži".
Documentation
Documentation