TV G1/2-AG 10
Część nr.: 10.05.10.00038
Zawór odcinający z czujnikiem krańcowym
Branże: Uniwersalne
| Thread G1 | G1/2"-M |
| Thread G2 | G3/8"-F |
| Spring stroke Z | 10 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Dk | 10 mm |
| G1 | G1/2"-M |
| G2 | G3/8"-F |
| L | 54,5 mm |
| L1 | 68 mm |
| LG2 | 12 mm |
| SW1 | 19 mm |
| Z (Stroke) | 10 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nominal flow rate | 160 l/min |
| Nominal flow rate | 9,6 m³/h |
| Weight | 72 g |
| Product family | TV |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja