Schmalz

Yedek Parçalar VF / STF / STF-D

Sonuçları filtrele

Boyut

11 sonuçtan 1 - 10'si

FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

Parça no.: 10.07.01.00017

Filtre eki (yuvarlak)

Filtre gözenek boyutu3 (µm)
Dış çap D65 (mm)
Uzunluk L69.5 (mm)
Filtre malzemesiKağıt
İnşaat kullanımıToz filtresi STF
Boyut3/4-IG
FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8

Parça no.: 10.07.01.00014

Filtre eki (yuvarlak)

Filtre gözenek boyutu50 (µm)
Dış çap D27.5 (mm)
Uzunluk L50.5 (mm)
Filtre malzemesiKağıt
İnşaat kullanımıFiltre VF
Boyut3/8
FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

Parça no.: 10.07.01.00018

Filtre eki (yuvarlak)

Filtre gözenek boyutu3 (µm)
Dış çap D98 (mm)
Uzunluk L70 (mm)
Filtre malzemesiKağıt
İnşaat kullanımıToz filtresi STF
Boyut1-1/4-IGN
FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG

Parça no.: 10.07.01.00020

Filtre eki (yuvarlak)

Filtre gözenek boyutu3 (µm)
Dış çap D150 (mm)
Uzunluk L222 (mm)
Filtre malzemesiKağıt
İnşaat kullanımıToz filtresi STF
Boyut2-1/2-IG
FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht

Parça no.: 10.07.01.00013

Filtre eki (yuvarlak)

Filtre gözenek boyutu15 (µm)
Dış çap D27 (mm)
Uzunluk L23 (mm)
Filtre malzemesiPaslanmaz çelik
İnşaat kullanımıFiltre VF
Boyut1/4-Draht
FILT-EINS 3 149x361 PAP STF-Picl-6

Parça no.: 10.07.01.00054

Filtre eki (yuvarlak)

Filtre gözenek boyutu3 (µm)
Dış çap D149.2 (mm)
Uzunluk L360.5 (mm)
Filtre malzemesiKağıt
İnşaat kullanımıToz filtresi STF
BoyutPicl-6
Tip6
FILT-EINS 3 124x320 PAP STF-Picl-4.5

Parça no.: 10.07.01.00060

Filtre eki (yuvarlak)

Filtre gözenek boyutu3 (µm)
Dış çap D124 (mm)
Uzunluk L320 (mm)
Filtre malzemesiKağıt
İnşaat kullanımıToz filtresi STF
BoyutPicl-4.5
FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8

Parça no.: 10.07.01.00079

Filtre eki (yuvarlak)

Filtre gözenek boyutu3 (µm)
Dış çap D159.2 (mm)
Uzunluk L376 (mm)
İnşaat kullanımıToz filtresi STF
BoyutPicl-8
Tip480m³/h
FILT-EINS 194x401 PAP STF-Picl-12

Parça no.: 10.07.01.00361

Filtre eki (yuvarlak)

Dış çap D194 (mm)
Uzunluk L401 (mm)
Filtre malzemesiKağıt
İnşaat kullanımıToz filtresi STF
BoyutPicl-12
Tip720m³/h
FILT-EINS 3 240x539 PAP STF-Picl-24

Parça no.: 10.07.01.00083

Filtre eki (yuvarlak)

Filtre gözenek boyutu3 (µm)
Dış çap D240 (mm)
Uzunluk L539 (mm)
Filtre malzemesiKağıt
İnşaat kullanımıToz filtresi STF
BoyutPicl-24
Tip1260m³/h

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git