FILT-EINS 100 25x37 A2 VFT-1/8+1/4Parça no.: 10.07.01.00132Filtre eki (yuvarlak)Filtre gözenek boyutu100 (µm)Dış çap D25 (mm)Uzunluk L37 (mm)Filtre malzemesiAust. Paslanmaz çelikİnşaat kullanımıFiltreler VFTBoyut1/8+1/4Daha fazla gösterDaha az göster
FILT-EINS 100 25x71 A2 VFT-3/8+1/2Parça no.: 10.07.01.00135Filtre eki (yuvarlak)Filtre gözenek boyutu100 (µm)Dış çap D25 (mm)Uzunluk L71 (mm)Filtre malzemesiPaslanmaz çelikİnşaat kullanımıFiltreler VFTBoyut3/8+1/2Daha fazla gösterDaha az göster
FILT-EINS 100 39x89 A2 VFT-3/4Parça no.: 10.07.01.00138Filtre eki (yuvarlak)Filtre gözenek boyutu100 (µm)Dış çap D39 (mm)Uzunluk L89 (mm)Filtre malzemesiPaslanmaz çelikİnşaat kullanımıFiltreler VFTBoyut3/4Daha fazla gösterDaha az göster
FILT-EINS 80 25x37 PE VFT-1/8-1/4Parça no.: 10.07.01.00141Filtre eki (yuvarlak)Filtre gözenek boyutu80 (µm)Dış çap D25 (mm)Uzunluk L37 (mm)Filtre malzemesiPolietilenİnşaat kullanımıFiltreler VFTBoyut1/8-1/4Daha fazla gösterDaha az göster
FILT-EINS 80 25x71 PE VFT-3/8-1/2Parça no.: 10.07.01.00143Filtre eki (yuvarlak)Filtre gözenek boyutu80 (µm)Dış çap D25 (mm)Uzunluk L71 (mm)Filtre malzemesiPolietilenİnşaat kullanımıFiltreler VFTBoyut3/8-1/2Daha fazla gösterDaha az göster
FILT-EINS 80 39x89 PE VFT-3/4Parça no.: 10.07.01.00145Filtre eki (yuvarlak)Filtre gözenek boyutu80 (µm)Dış çap D39 (mm)Uzunluk L89 (mm)Filtre malzemesiPolietilenİnşaat kullanımıFiltreler VFTBoyut3/4Daha fazla gösterDaha az göster
DR 37-33x3 NBRParça no.: 10.07.01.00154Sızdırmazlık elemanıDış çap D37 (mm)Uzunluk L3 (mm)İç çap d33 (mm)MalzemeNitril kauçuk NBRDaha fazla gösterDaha az göster
DR 57-51x3.2 NBRParça no.: 10.07.01.00155Sızdırmazlık elemanıDış çap D57 (mm)Uzunluk L3.2 (mm)İç çap d51 (mm)MalzemeNitril kauçuk NBRDaha fazla gösterDaha az göster