Schmalz

Vantuzlar SFF / SFB1

Vakum alanı (Ø) 10 mm'den 60 mm'ye kadar

Doğrudan ürünlere gidin

Özellikle dengesiz iş parçaları için esnek, ince sızdırmazlık dudağı ve dengeleyici destek yüzeyi

Çok iyi vakum dağılımı sayesinde güvenli bileşen kullanımı

Çok çeşitli gereksinimler için geniş malzeme seçenekleri (gıdaya uygun, kimyasallara dayanıklı, sıcaklığa dayanıklı)

Tasarım
  • Düz vantuz SFF (1) veya 1,5 körüklü vantuz SFB1 (2) ve Schmalz bağlantı elemanı SC'den (3) oluşan ince ve esnek sızdırmazlık dudağına sahip vantuz
  • Petek yapılı ve çok iyi vakum dağılımlı iç destek yüzeyi
  • Vakum alanı (Ø) 10 mm'den 60 mm'ye kadar
Teknik veri
  • Vakum alanı (Ø) 10 mm'den 60 mm'ye kadar
  • Malzeme: SI, EPDM, HT1, NBR-ESD
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Ürün ailesi
Körük Sayısı
Boyut
Vantuz malzemesi
Yükseklik H
Yay stroku Z
Diş G1
Etiketleme
Endüstri sektörü

53 sonuçtan 1 - 10'si

SFF 15 SI-55 G1/8-AG

Parça no.: 10.01.01.14250

Dinamik için düz vantuz (yuvarlak) ince ve esnek malzemelerin kullanımı iş parçaları

Boyut15
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Ürün ailesiSFF
Malzeme özellikleriFDA uyumlu
SFB1 15 EPDM-45 G1/8-IG

Parça no.: 10.01.06.04401

Körüklü vantuz (yuvarlak) Çok düz olmayan iş parçaları için esnek iş parçaları

Boyut15
Vantuz malzemesiEPDM
Malzeme sertliği [Shore A]45 (Shore A)
Ürün ailesiSFB1
SFB1 10 EPDM-45 M5-AG

Parça no.: 10.01.06.04392

Körüklü vantuz (yuvarlak) Çok düz olmayan iş parçaları için esnek iş parçaları

Boyut10
Vantuz malzemesiEPDM
Malzeme sertliği [Shore A]45 (Shore A)
Ürün ailesiSFB1
  • YENI
SFF 60 EPDM-45 G1/4-AG

Parça no.: 10.01.01.15573

Dinamik için düz vantuz (yuvarlak) ince ve esnek malzemelerin kullanımı iş parçaları

Boyut60
Vantuz malzemesiEPDM
Malzeme sertliği [Shore A]45 (Shore A)
Ürün ailesiSFF
SFF 30 EPDM-45 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.01.14269

Dinamik için düz vantuz (yuvarlak) ince ve esnek malzemelerin kullanımı iş parçaları

Boyut30
Vantuz malzemesiEPDM
Malzeme sertliği [Shore A]45 (Shore A)
Ürün ailesiSFF
SFF 25 EPDM-45 G1/8-IG

Parça no.: 10.01.01.14267

Dinamik için düz vantuz (yuvarlak) ince ve esnek malzemelerin kullanımı iş parçaları

Boyut25
Vantuz malzemesiEPDM
Malzeme sertliği [Shore A]45 (Shore A)
Ürün ailesiSFF
SFF 10 EPDM-45 M5-AG

Parça no.: 10.01.01.14260

Dinamik için düz vantuz (yuvarlak) ince ve esnek malzemelerin kullanımı iş parçaları

Boyut10
Vantuz malzemesiEPDM
Malzeme sertliği [Shore A]45 (Shore A)
Ürün ailesiSFF
SFF 10 SI-55 M5-AG

Parça no.: 10.01.01.14248

Dinamik için düz vantuz (yuvarlak) ince ve esnek malzemelerin kullanımı iş parçaları

Boyut10
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Ürün ailesiSFF
Malzeme özellikleriFDA uyumlu
SFB1 10 SI-55 M5-AG

Parça no.: 10.01.06.04391

Körüklü vantuz (yuvarlak) Çok düz olmayan iş parçaları için esnek iş parçaları

Boyut10
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Ürün ailesiSFB1
Malzeme özellikleriFDA uyumlu
SFF 15 EPDM-45 M5-AG

Parça no.: 10.01.01.14261

Dinamik için düz vantuz (yuvarlak) ince ve esnek malzemelerin kullanımı iş parçaları

Boyut15
Vantuz malzemesiEPDM
Malzeme sertliği [Shore A]45 (Shore A)
Ürün ailesiSFF

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git