Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakum alan gripper sistemi entegre pnömatik vakum jeneratörlü ve akış dirençli
Uzunluk L | 1.234 mm |
Genişlik B | 130 mm |
Düzenleme | 5R36 |
Vakum hücresi sayısı | 165 |
Tasarım | Çok kademeli ejektör SEMP |
Nozul çapı | 0,9 mm |
Hava tüketimi | 875 l/min |
Ağırlık | 7,5 kg |
Ürün ailesi | FXP |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
H | 83 mm |
H1 | 122 mm |
H2 | 33 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 28 mm |
L | 1234 mm |
L2 | 1194 mm |
L3 | 154 mm |
Y1 | 90 mm |
Valf tipi | SW |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Düzenleme | 5R36 |
Vakum hücresi sayısı | 165 |
250 mbar'da tutma kuvveti | 420 N |
Vakum debisi (maks.) | 2940 l/min |
Hava tüketimi | 875 l/min |
Sızdırmazlık elemanı | Vantuzlar |
Ağırlık | 7,50 kg |
Ürün ailesi | FXP |
Sipariş Bilgileri: FXP-SW90 1234 5R36 SPB2-20P
Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri (DI-PL), vantuz (SPB2)