Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flanş uzatması
Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 25,40 mm |
D1 | 55 mm |
Dmk | 46 mm |
G2 | M4-M |
L1 | 81,50 mm |
L | 68,50 mm |
LG2 | 6,40 mm |
Sipariş Bilgileri: VEE-FE 25.4x81.5
Flanş uzatması VEE-FE ayrı bir parça olarak tedarik edilir. Vakum beslemesi dahil komple bir montaj almak için lütfen aşağıdakileri sipariş edin: