Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Körüklü vantuz (yuvarlak)
Boyut | 30 |
Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
Konu G1 | G1/8"-M |
Kat sayısı | 2,5 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d2 | 16,90 mm |
dn | 4 mm |
D1 | 32,20 mm |
Dmax(S) | 34 mm |
Ds | 31,40 mm |
G1 | G1/8"-M |
H | 42,20 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 14 mm |
SW2 | 4 mm |
Z (Strok) | 20 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 14,40 N |
Çekme kuvveti | 28,40 N |
Yanal kuvvet | 12,80 N |
Cilt | 12,40 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 30 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 6 mm |
Boyut | 30 |
Kat sayısı | 2,50 |
Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
Ağırlık | 9,50 g |
Ürün ailesi | SPB2 |
Sipariş Bilgileri: SPB2 30 ED-65 G1/8-AG
Vantuz SPB2 (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vantuz SPB2, bağlantı elemanı (Schmalz-Connector)
Mevcut aksesuarlar: ped eki SPI