Schmalz

Sipariş Bilgileri

Çift Boş Sensör için Tutucu tek bir bileşen olarak teslim edilecektir.

 

Mevcut yedek parçalar: vantuz halkası

Mevcut aksesuarlar: tutucu sistemi

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

DBD 100x145 36 M42

Parça no.: 10.01.04.00409

Destacking sırasında tek tek sacların güvenilir bir şekilde algılanması için double-blank sensörler için tutucu

Dış çap D100 (mm)
Yükseklik H145 (mm)
Yay stroku Z36 (mm)
Ek fonksiyonlu vantuzM42-Sensörler
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D 100  mm
Ds 99,5  mm
G1 M8-F
H 145  mm
H1 179  mm
L 80  mm
X1 32  mm
X2 60  mm
Z (İnme) 36  mm
Zs 5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 1.030  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git