• Tutucu sistemlerinde merkezi vakum beslemesi için pnömatik ve vakum dağıtıcı
  • Otomatik iş parçası işleme için geniş uygulama yelpazesi
  • Vantuzların vakum kaynağına hızlı bağlantısı
  • Farklı vakum devrelerinin yapımı mümkündür

İnşa etmek yerine yapılandırmak

Tek bir PXT tutucuyu modüler sistemden sadece birkaç adımda kolay ve hızlı bir şekilde monte edin.

Ürün Özellikleri
  • Tüm sistemin düşük parazit konturu için küçük boyutlu hafif bileşenler
  • Otomatik kaplin hızlı montaj ve demontaj sağlar
  • Birkaç vakum devresinin hızlı ve kolay bir şekilde oluşturulması mümkündür
  • Tek bir merkezi vakum bağlantısında birleştirilerek karmaşık hortumların ortadan kaldırılması
Pnömatik Distribütörler SVB PXT
  • İki hortum hattının kolayca birleştirilmesi için T-konnektör (1)
  • Birkaç hortum hattının kolayca birleştirilmesi için çoklu konektör (2)
  • T- veya çoklu dağıtıcı olarak
  • 8 mm pnömatik veya vakum hortumları için
  • Kolay montaj için otomatik kaplin
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre