Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı piston, heavy-duty
Yay stroku Z | 75 mm |
Şekil montaj elemanları | Ağır Hizmet Tipi 2 yaylı piston |
İnşaat kullanımı | Montaj bölümü |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 150 mm |
G1 | G3/8"-F |
G2 | G1/2"-M |
G3 | G1/2"-M |
H | 238,60 mm |
H1 | 200 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 10 mm |
H4 | 20 mm |
L | 40,50 mm |
L3 | 5,60 mm |
L4 | 11,10 mm |
LG1 | 14,50 mm |
LG2 | 10,50 mm |
LG3 | 14 mm |
Z (Strok) | 75 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 2900 g |
Yay oranı | 1,07 N/mm |
Ürün ailesi | FST-FLEX |
Sipariş Bilgileri: FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG
Esnek süspansiyon FST-FLEX (tutucu plaka + yaylı piston) ayrı bir parça olarak tedarik edilir. Komple bir esnek süspansiyon (tutucu plaka + yaylı piston + bağlantı plakası + aksesuarlar) almak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:
Mevcut aksesuarlar: Flexolink (FLK), flanş plakası (FLAN-PL)