Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
(1) Hızlı değişim robot bayonet SXT-QC-CON - basınçlı hava besleme ile veya olmadan
(2) Clamp SXT-CL - Çapraz clampler ve paralel clampler
(3) Boru SXT-RT - Çap 25 mm - 60 mm
(4) Bağlantı (dişli) SXT-CON-GB - 10° kademeli artış
(5) Uzatmalı Clamp SXT-CL-EXT - 100 mm'den 510 mm'ye kadar uzatma
(6) Tutucu sistem HT - vakum kapları, yaylı bağlantı ve sensörler için
(7) Vakum vantuzları - örneğin SAX
(8) Manyetik tutucular - örneğin SGM-HP
Resimde değil:
Kelepçeli robot flanş SXT-RF-CL
Dirsek (dişli) SXT-ANG
Uzatma (dişli) SXT-EXT
Schmalz Tooling System SXT çeşitli yapılandırma seçenekleri sunar. Tek tek bileşenlere ek olarak, müşteriye özel tasarımlarda komple montajlar da mevcuttur.
Schmalz Tooling SXT emme kapları ile SAX oluşan vücut parçaları işleme için
Sac plakaları işlemek için emiş kapları SAX ile Schmalz Takım Lama SXT
Yapısal parçaları n işlemek için manyetik kavrayıcılara sahip Schmalz Tooling SXT SGM-HP
Schmalz Tooling SXT iki simetrik gövde parçasının aynı anda işlenmesi için
Ayarlanabilir bağlantı aparatları
Ayarlanabilir boru bağlantıları
Uzatmalı boru bağlantıları
Uzatmalı boru bağlantıları ve küresel bağlantı
Uzatmalı boru bağlantıları
Açılı ayarlanabilir bağlantı
Açılı ayarlanabilir boru bağlantıları
Uzatmalı ve açılı ayarlanabilir bağlantılar