Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Yuvarlak tooling için boru kelepçeli Robot-Flanş
Uzunluk L | 460 mm |
Malzeme | Alüminyum |
Hatve çapı D mk | 160 mm |
İnşaat kullanımı | Boru 1 x 40 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 200 mm |
D2 | 100 mm |
Dmk | 160 mm |
d | 40 mm |
d1 | 11,50 mm |
d2 | 10 mm |
H1 | 111 mm |
H2 | 77 mm |
H3 | 3 mm |
L | 460 mm |
X1 | 360 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Malzeme | Alüminyum |
Ağırlık | 5,50 kg |
Ürün ailesi | SXT-RF-CL |
Sipariş Bilgileri: SXT-RF-CL-160-40
SXT-RF-CL kelepçeli robot flanşları bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut aksesuarlar: Borular SXT-RT