Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Yaylı piston için tutucu
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 42 mm |
D | 19 mm |
G3 | M30x1.5-F |
H | 24,50 mm |
H1 | 34 mm |
L | 41,30 mm |
L1 | 72,50 mm |
L2 | 60,80 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 68,80 g |
Ürün ailesi | HT |
Sipariş Bilgileri: HT-FST A2 42 M30x1.5
HT-FST yaylı pistonlar için tutucular bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.