Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vantuz için tutucu
Bağlantı 1 | Bilyalı kafa 28,5 mm |
Genişlik B | 22 mm |
Vakum bağlantısı | G1/4"-F |
Vantuz bağlantısı | G1/4"-M |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 22 mm |
D | 28,50 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G1/4"-M |
H | 24,50 mm |
H1 | 63,80 mm |
L | 45,50 mm |
L1 | 80 mm |
L2 | 67 mm |
LG2 | 22 mm |
SW1 | 17 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 75,80 g |
Ürün ailesi | HT-SG |
Sipariş Bilgileri: HT-SG A3 22 G1/4-AG
HT-SG vantuz tutucuları bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.